AVENTICS-P-SPA

AVENTICS™ Smart Pneumatics Analyzer der Serie SPA

Produktbeschreibung

Der AVENTICS Smart Pneumatics Analyzer überwacht pneumatische Anlagen und Systeme und visualisiert die analysierten Daten. Das integrierte IIoT-Edge-Gateway mit PACEdge zeichnet kontinuierlich die Daten von den integrierten Sensoren der Luftaufbereitungseinheit auf und bietet umsetzbare Einblicke. Dies ermöglicht Nutzern die Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness - OEE) zu verbessern und die Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Maschinen zu optimieren.

Merkmale

  • Lokale Aufbereitung der Daten (Edge Computing)
  • Lokale Visualisierung von Sensordaten
  • Keine zusätzliche Software erforderlich (Webbrowser)
  • Messung ohne Eingriff in die SPS gesteuerten Prozesse
  • Mobil, kann an verschiedenen Maschinen eingesetzt werden
  • Enthält alle Funktionen, um mit IIoT zu starten

Dokumentation und Zeichnungen