Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-SPRA

AVENTICS™ Elektrische Kolbenstangenantriebe der Serie SPRA

Produktbeschreibung

Die elektrischen Antriebe der Aventics Serie SPRA in Kolbenstangenausführung bieten die ideale Lösung für schnelle und leistungsstarke lineare Bewegungen. Die äußerst flexiblen, präzisen und energieeffizienten Antriebe verbessern die Nachhaltigkeit und die Gesamtbetriebskosten. Das modulare Konzept der Serie SPRA ermöglicht einen unkomplizierten Anschluss an Ihr bevorzugtes Motor- und Steuerungssystem. Dadurch können Kosteneinsparungen bei der Konstruktion und Programmierung erzielt werden. Dank Konformität mit den Standards der ISO 15552, hochwertiger Materialien und einem Dichtungssystem mit Schutzart IP54S können SPRA-Elektroantriebe auch unter widrigen Bedingungen im Langzeiteinsatz betrieben werden.

Produkte

Search
1-10 von 108 Produktergebnissen
:
Standard
ISO-15552
Max. dynamische Axialkraft
82 kN
Max. statische Axialkraft
82 kN
Dynamische Tragzahl
106 kN
Max. lineare Geschwindigkeit
1 m/s
Max. Beschleunigung
12 m/s²
Einschaltdauer
bis zu 100 %
Spindeltyp
Führungsgewinde-, Kugelgewinde- oder Rollengewindetrieb
Max. Hub
2000 mm
Wirkungsgrad
bis zu 86 %
Schutzart
IP54S

Merkmale

  • Mehrfachpositionierung mit hoher Präzision und Wiederholgenauigkeit
  • Erhältlich in den Größen 32, 40, 63 und 100
  • Hohe Vielseitigkeit des Produkts mit drei unterschiedlichen Spindeltechnologien, die ein breites Spektrum an Anwendungsanforderungen abdecken
  • Flexibilität bei der Zylinderbefestigung – Konformität mit den Standards der ISO 15552 und Verfügbarkeit einer großen Breite von Zubehör
  • Einfache Auslegung und individuelle Anpassung Ihrer elektrischen Stellantriebslösung mit vernetzten Online-Tools und Konfigurator

Dokumentation und Zeichnungen