AVENTICS-P-SSI

AVENTICS™ Kurzhubzylinder der Serie SSI (ISO 15524)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie SSI umfasst Kurzhubzylinder nach der neuesten ISO-Norm 15524. Die Zylinder sind kompakt und dank gewichtsoptimierter Profile bis zu 30 % leichter als vergleichbare Zylinder. Darüber hinaus bieten sie ein hohes Maß an Flexibilität bei der Sensormontage und eine äußerst wirksame elastische Dämpfung.

Produkte

Search
1-10 von 457 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019800
Kolbendurchmesser
12 mm
Hublänge
5 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
12 mm
5 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019801
Kolbendurchmesser
12 mm
Hublänge
10 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
12 mm
10 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019802
Kolbendurchmesser
12 mm
Hublänge
15 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
12 mm
15 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019803
Kolbendurchmesser
12 mm
Hublänge
20 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
12 mm
20 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019804
Kolbendurchmesser
12 mm
Hublänge
25 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
12 mm
25 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019805
Kolbendurchmesser
12 mm
Hublänge
30 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
12 mm
30 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019806
Kolbendurchmesser
12 mm
Hublänge
40 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
12 mm
40 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019807
Kolbendurchmesser
12 mm
Hublänge
50 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
12 mm
50 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019808
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
5 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
7 Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
5 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019809
Kolbendurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
elastische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
16 mm
10 mm
Double-acting
elastische Dämpfung
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Ideal für einfache Montage- und Klemmbewegungen, enge Einbauräume und kurze Hübe
  • Montage an beweglichen Maschinenteilen dank ihres geringen Gewichts möglich
  • Intelligentes Anschlusskonzept
  • Erhältlich mit Kolbendurchmessern von 12 mm bis 100 mm
  • Erhältlich als Kolbenstange, einfach- oder doppeltwirkende Zylinder, mit hohler Kolbenstange, als verdrehsichere Ausführung mit Frontplatte oder als besonders kurze Ausführung ohne Magnet

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 132 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen