Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-TaskMaster

AVENTICS™ NFPA-Zylinder der Serie TM5 TaskMaster

Produktbeschreibung

Die TaskMaster der AVENTICS-Baureihe TM5 ist ein NFPA-kompatibler Zylinder in Profil- und Zugankerkonstruktionen mit fünf Bohrungsgrößen. Der Pneumatikzylinder wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt und um eine ideale Endlagendämpfung zu ermöglichen. Dies trägt zu einer verbesserten Zykluszeit, weniger Verschleiß und weniger Vibrationen bei und bietet die beste Lösung seiner Klasse für industrielle Anwendungen. Die robuste, nicht korrodierende Aluminium-Gehäusekonstruktion und die hochfesten Kolbenstangen aus Stahl werden mit einem kompletten Angebot an präzisionsbearbeiteten Standardbefestigungen kombiniert.

Produkte

Search
1-10 von 560 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698477
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
25.4 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
25.4 mm
Double-acting
Pneumatisch
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698478
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
50.8 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
50.8 mm
Double-acting
Pneumatisch
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698479
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
76.2 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
76.2 mm
Double-acting
Pneumatisch
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698480
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
101.6 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
101.6 mm
Double-acting
Pneumatisch
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698481
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
127 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
127 mm
Double-acting
Pneumatisch
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698482
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
152.4 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
152.4 mm
Double-acting
Pneumatisch
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698483
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
177.8 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
177.8 mm
Double-acting
Pneumatisch
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698484
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
203.2 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
203.2 mm
Double-acting
Pneumatisch
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698485
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
254 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
254 mm
Double-acting
Pneumatisch
AVENTICS™ Profilzylinder NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698486
Kolbendurchmesser
38.1 mm
Hublänge
304.8 mm
Zylinderfunktion
Double-acting
Dämpfung
Pneumatisch
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
38.1 mm
304.8 mm
Double-acting
Pneumatisch
Bohrungsgrößen
1.5", 2.0", 2.5", 3.25", 4.0"
Druckstufe
Bis zu 145 psi
Temperaturbereich
-10 bis 165 °F
Abmessungsnorm
NFPA
Hub
Bis zu 99 7/8 Zoll
Montageausführungen
MP1, MP2, MP4, MF1, MF2, MS4, MS1, MS2, MT1, MT2, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5
Gelenkkopfzubehör
Gelenkkopföse, Gabelbefestigung, Ausgleichskupplung
Kolbenstangenverlängerung
Bis zu 20 Zoll
Bauart
Profil- und Zugankerausführungen
Magnetkolben
Standard, geeignet für Den Einsatz mit Sensoren serie ST6 und SM6

Merkmale

  • Magnetkolbenstandard für Sensoren
  • Robuste, nicht korrodierende Aluminiumrohre
  • Robuste Kolbenstange aus Kohlenstoffstahl
  • NFPA-kompatibel

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 55 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen