AVENTICS-P-TU1

AVENTICS™ Druckluftschläuche der Serie TU1

Produktbeschreibung

Die Serie TU1 von AVENTICS bietet eine große Auswahl an Kunststoffmaterialien und Farben, die zu Ihrer Schlauchanwendung passen und Ihren Pneumatikkreislauf leicht erkennbar machen. TU1 Schläuche eignen sich für die dynamische Verlegung und bieten eine große Auswahl an Arbeitsumgebungen, einschließlich Ausführungen für die Lebensmittelindustrie.

Produkte

Search
1-10 von 255 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-TEF R412004076
Wandstärke
1 mm
Länge
100 m
Rohrleitungsmaterial
Polytetrafluorethylene
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
1 mm
100 m
Polytetrafluorethylene
12 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004778
Wandstärke
2 mm
Länge
25 m
Rohrleitungsmaterial
Polyester polyurethane
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
2 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004780
Wandstärke
2.5 mm
Länge
25 m
Rohrleitungsmaterial
Polyester polyurethane
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
2.5 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004781
Wandstärke
2.5 mm
Länge
100 m
Rohrleitungsmaterial
Polyester polyurethane
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
2.5 mm
100 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004782
Wandstärke
2 mm
Länge
25 m
Rohrleitungsmaterial
Polyester polyurethane
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
2 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004783
Wandstärke
2 mm
Länge
100 m
Rohrleitungsmaterial
Polyester polyurethane
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
2 mm
100 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004784
Wandstärke
2.5 mm
Länge
25 m
Rohrleitungsmaterial
Polyester polyurethane
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
2.5 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004785
Wandstärke
2.5 mm
Länge
100 m
Rohrleitungsmaterial
Polyester polyurethane
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
2.5 mm
100 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004790
Wandstärke
2 mm
Länge
25 m
Rohrleitungsmaterial
Polyester polyurethane
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
2 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R412004792
Wandstärke
2.5 mm
Länge
25 m
Rohrleitungsmaterial
Polyester polyurethane
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wandstärke
Länge
Rohrleitungsmaterial
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
verfügbarkeit
2.5 mm
25 m
Polyester polyurethane
10 bar
Same Day
QuickShip

Teile und Zubehör

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: