Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-X6T

Bettis CBA300 pneumatischer Kurbelschlaufen-Stellantrieb

Produktbeschreibung

Ein pneumatischer Stellantrieb, der die Stärken des Stellantriebs der G-Serie kombiniert und kompakt, leicht, effizient und äußerst kostengünstig ist.

Merkmale

  • Kann in Systeme mit vorhandenen gängigen Kommunikationsprotokollen und DCMLink integriert werden
  • Ökonomische manuelle Übersteuerung mit Montageschraube erhältlich, um im Fall eines Stromausfalls zuverlässige Ventilsteuerung zu gewährleisten.
  • ISO/DIN untere Montage für eng aneinanderliegende oder direkte Verbindung mit den Ventiloberteilen
  • NAMUR-Standardisierung ermöglicht die direkte oder eng aneinanderliegende Verbindung von Zubehörhardware
  • Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie
Spannungsversorgung
Pneumatisch
Produkttyp
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Doppeltwirkend, Federrückstellung
Zulassungen
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 und IP67M

Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, ESD
Ventiltyp
Kugel-, Absperrventile, nicht geschmierte Hähne und andere Mechanismen mit Vierteldrehung
Betriebstemperatur
Standard –30 °C bis +95 °C (–20 °F bis +200 °F). Hoch –18 °C bis +177 °C (0 °F bis +350 °F)
Drehmoment/Schub
Doppeltwirkendes Mindestdrehmoment 835 bis 2 492 Nm (7 388 bis 22 055 in-lbs), Federrückführungs-Enddrehmomente von 286 bis 1 182 Nm (2 532 bis 10 457 in-lbs)
Betriebsdruck
3 bis 10 bar (40 bis 150 psig)

Dokumentation und Zeichnungen