Bettis VBL Volumenverstärker

Produktbeschreibung

Wird zusammen mit einem Stellungsregler an einem Drossel-Regelventil eingesetzt, um die Stellgeschwindigkeit zu erhöhen.

Merkmale

  • Wird zusammen mit einem Stellungsregler an einem Drossel-Regelventil eingesetzt
Produkttyp
Zubehör für Stellantriebe
Zulassungen
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Triple-Offset