Branson-P-Bransonic CPXH1800

Branson Bransonic® CPXH Digitales Bad 1800

Produktbeschreibung

Das digitale Bad Bransonic® CPXH ist unser bis jetzt fortschrittlichstes Bad. Es umfasst die Vorteile der beheizten Reinigung mit der Fähigkeit, die Temperaturen auf 20 °C/68 °F – 69 °C/156,2 °F einzustellen.

Gesamtgröße (L x B x T)
25,4 x 30,5 x 29,2 cm (10 x 12 x 11,5 Zoll)
Behältergröße (L x B x T)
15,2 x 14 x 10,2 cm (6 x 5,5 x 4 Zoll)
Gewicht
3,2 kg (7 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Entgasung − kann bis auf 99 Minuten eingestellt werden.
  • Timer − kann auf 99 Minuten eingestellt werden oder kontinuierlich laufen.
  • Beheiztes Reinigen − bis zu 69 °C/156,2 °F
  • Selbstanpassende Technologie.
  • Vollständig programmierbar.
  • Leistungssteuerung hoch/niedrig (High/Low)
  • Ruhemodus

Dokumentation und Zeichnungen