Branson Bransonic® CPXH Digitales Bad 5800

Produktbeschreibung

Das digitale Bad Bransonic® CPXH ist unser bis jetzt fortschrittlichstes Bad. Es umfasst die Vorteile der beheizten Reinigung mit der Fähigkeit, die Temperaturen auf 20 °C/68 °F – 69 °C/156,5 °F einzustellen.

Gesamtgröße (L x B x T)
40,6 x 39,4 x 36,8 cm (16 x 15,5 x 14,5 Zoll)
Behältergröße (L x B x T)
29,2 x 24,1 x 15,2 cm (11,5 x 9,5 x 6 Zoll)
Gewicht
6,35 kg (14 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Entgasung − kann bis auf 99 Minuten eingestellt werden.
  • Timer − kann auf 99 Minuten eingestellt werden oder kontinuierlich laufen.
  • Beheiztes Reinigen − bis zu 69 °C/156,2 °F
  • Selbstanpassende Technologie.
  • Vollständig programmierbar.
  • Leistungssteuerung hoch/niedrig (High/Low)
  • Ruhemodus

Dokumentation und Zeichnungen