Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-Bransonic M3800

Branson Bransonic® M Mechanisches Bad 3800

Produktbeschreibung

Das Bransonic® M Ultraschall-Reinigungsbad ist das führende mechanische Ultraschallbad. Es wurde für eine Vielzahl von Anwendungen in Bezug auf Leistung, Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert. Alle Bransonic® Bäder können auch für Zellseparation und die Entgasung von Flüssigkeiten eingesetzt werden.

Gesamtgröße (L x B x T)
40,6 x 30,5 x 36,8 cm (16 x 12 x 14,5 Zoll)
Behältergröße (L x B x T)
29,2 x 15,2 x 15,2 cm (11,5 x 6 x 6 Zoll)
Gewicht
5,44 kg (12 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Industrielle 40-kHz-Messwertwandler.
  • Mechanischer 60-Minuten-Timer (kann auf kontinuierlichen Betrieb eingestellt werden).
  • Tower-Bedienfeld.
  • Eingebauter, herkömmlicher Abfluss (1/2 und 3/4 Gallonen) oder seitlich montierter Abfluss.

Dokumentation und Zeichnungen