Branson-P-Bransonic M5800

Branson Bransonic® M Mechanisches Bad 5800

Produktbeschreibung

Das Bransonic® M Ultraschall-Reinigungsbad ist das führende mechanische Ultraschallbad. Es wurde für eine Vielzahl von Anwendungen in Bezug auf Leistung, Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert. Alle Bransonic® Bäder können auch für Zellseparation und die Entgasung von Flüssigkeiten eingesetzt werden.

Gesamtgröße (L x B x T)
40,6 x 39,4 x 36,8 cm (16 x 15,5 x 14,5 Zoll)
Behältergröße (L x B x T)
29,2 x 24,1 x 15,2 cm (11,5 x 9,5 x 6 Zoll)
Gewicht
6,35 kg (14 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Industrielle 40-kHz-Messwertwandler.
  • Mechanischer 60-Minuten-Timer (kann auf kontinuierlichen Betrieb eingestellt werden).
  • Tower-Bedienfeld.
  • Eingebauter, herkömmlicher Abfluss (1/2 und 3/4 Gallonen) oder seitlich montierter Abfluss.

Dokumentation und Zeichnungen