Branson OMNI X Automatisches Reinigungssystem

Produktbeschreibung

Das Branson OMNI Reinigungssystem ist ein vollständig konfiguriertes Ultraschallreinigungs- und Spülsystem mit eingebautem Trockner. 

Abmessungen des Arbeitsbehälters (L x B x T)
10 in. x 12 in. x 10 in. (L x B x T)
Ablassanschlussgröße
1/2 in. NPT
Reinigungsbehälter-Temperatur
Umgebungstemperatur bis zu 160 °F
Durchfluss der Rückführung
3,8−11,4 l/min (1−3 gpm)
Filterrückhaltung
10 Mikron

Merkmale

  • Gleiche Plattform mit OMNI1012
  • Fortschrittliche Technologie der Kavitationsreiningung
  • Digitale Steuerungen
  • Optionale Automatisierung mit Ablagen zum Be- und Entladen.