Branson-P-Series 40 Rotary Ultrasonic Assembly System

Branson rotierendes Ultraschall-Montagesystem der Serie 40

Produktbeschreibung

Das rotierende Ultraschall-Montagesystem der Serie 40 von Branson ist robust und halbautomatisch. Es ist mit einem Camco® Präzisionsindexer und Aluminiumdrehscheibe, pneumatischer Regelung, Touchscreen-Benutzeroberfläche und einer anpassbaren Schweißmaschine auf einer Blanchard-Erdungstischplatte ausgestattet. Diese Montagesysteme lassen sich für spezifische Anforderungen vollständig konfigurieren und können nach Bedarf mit Pick-and-Place-Automatisierung, Bauteilpositionierung oder Klemmmechanismen und Luftauswurfanschlüssen ausgestattet werden.

Betätigung
Pneumatik
Zylindergröße
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
15, 20, 30, 40 kHz
Ausgangsleistung
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

Merkmale

  • Der Camco-Indexer bietet reibungslose, präzise Bewegungen und einen zuverlässigen Betrieb.
  • Drehscheiben mit einem Durchmesser von 60,96–81,28 cm (24–32 in.) sind für eine maximale Produktivität mit 4, 6, 8, 12 oder 24 Stopps erhältlich.
  • Mit jeder Branson Ultraschall- oder Rotationsschweißmaschine kompatibel.
  • Sicherheitsvorkehrungen für den Bediener, Rundumsicherungen, Profilöffnung usw.
  • Optionale zweite Schweißstation, Pick-and-Place-Einheit, automatischer Auswurf, Leckagetester, Tampondrucker usw.
  • Touchscreen-Bedieninterface.