Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-Transducerized Cleaning Tanks or Immersibles

Branson Messwertwandler-Reinigungsbecken oder Tauchschwinger

Produktbeschreibung

Branson stellt fünf Standardgrößen von 25 kHz- und 40 kHz-Schwinger-Reinigungsbecken her, die eine Kapazität von 10 bis 190 Liter (2,5 bis 50 Gallonen) haben.

Kapazität
10, 19, 38, 76, 151 oder 190 Liter (2,5, 5, 10, 20, 40 oder 50 Gallonen)
Leistung (W) der Heizung
500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 Watt

Merkmale

  • Freeboard-Verhältnis größer als 120 %, um Streuverluste zu verhindern.
  • Gekühlte, primäre Kondensationsspule, um die Masse der Lösungsmitteldämpfe zu kondensieren.
  • Gekühlter Freeboard-Kondensator (Minusgrade), um eine Kaltluftbarriere zu bieten, die flüchtende Verluste minimiert.
  • Schiebeabdeckung, um Luftzüge zu vermeiden und bei der Abdichtung der Einheit in inaktiven Zeiträumen behilflich zu sein.
  • Versetzter Siedesumpf mit Flüssigkeits-Füllstandskontrolle.
  • Beutelfilter, um den Lösungsmittelverlust während der Wartung zu minimieren.
  • Gekühlter, interner Wasserabscheider für geringere Verluste.
  • Verrohrung aus Edelstahl für Bereiche, die mit dem Lösungsmittel in Kontakt kommen.

Dokumentation und Zeichnungen