Branson-P-VW-8H-2 Vibration Welder

Branson VW-8H-2

Produktbeschreibung

Starkes und zuverlässiges Vibrationssystem, dass für Schweißungen von großen oder unregelmäßig geformten Teilen konzipiert wurde.

Abstand vom Tisch zur Feder
610 mm
Antriebsleistung
17,4 kW
Hubtischgröße
(L x B) 1 473 x 584 mm
Hubtischgeschwindigkeit
254 mm/s
Amplitudenbereich
1,0−1,8 mm
Gewicht
Ca. 2 720 kg
Min. Luftdruck
552 kPa (80 psi)
Betätigung
Hydraulisch
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP
Datenschnittstelle
Red Lion Data Station Plus

Merkmale

  • Allen Bradley Compact Logix
  • Speicherung von bis zu zwanzig Schweißparametersätzen.
  • Echtzeit-Prozessverifizierung während jedem Schweißzyklus.
  • Frequenzprogramm mit Selbstabstimmung.
  • Präziser Amplitudeneingang und einem Steuerbereich von 1,0 bis 1,8 mm (0,040 bis 0,070 in.)
  • Kraft- und Amplitudenprofilierung.
  • SPC-Fähigkeiten - Datenausgabe zu einem Computer.
  • Lineare Verschiebung: Positionsreproduzierbarkeit von 0,0254 mm (0,001 in.) und Schmelzauflösung von 0,0127 mm (0,0005 in.)

Dokumentation und Zeichnungen