Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Crosby-P-P001002

Crosby Typ JQ Sicherheitsarmatur

Produktbeschreibung

Eine kombinierte Sicherheitsarmatur, die mit Innenteilen konzipiert wurde, die vollständig von korrosiven Medien und Umgebungen getrennt sind.

Merkmale

  • Konzipiert in Zusammenarbeit mit Chlorine Institute, Inc.
  • Bietet eine im Vergleich zu konventionellen Sicherheitsventilen weitaus höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit.
  • Einlass- und Auslassmembrandichtungen verhindern effektiv die Korrosion der internen Betriebsteile und das Entweichen von flüchtigen Emissionen.
  • Einlassnennweiten von 38 und 100 mm (1½" und 4") zur Auswahl.
  • 38 mm (1½")-Modell mit vom Chlorine Institute zertifizierten Einlassflansch und metallischem Sitz.
  • Optional 1½" 300 lb ANSI-Flanschadapter mit glatter Dichtleiste und Elastomer-O-Ring-Sitz für außergewöhnliche Dichtheit lieferbar.
  • 100 mm (4")-Modell standardmäßig mit 4" 300 lb ANSI großem Einlass-Federflansch und Metallsitz.
  • Flansch mit glatter Dichtleiste ist als Option erhältlich.
  • Association of American Railroad Approval Nos (Verband der amerikanischen Eisenbahnen). SRD-989034 und SRD-989035.

Dokumentation und Zeichnungen