DeltaV Lifecycle-Services – Backup and Recovery

Produktbeschreibung

Schützen Sie Ihre digitalen Informationen, sorgen Sie für Geschäftskontinuität und reduzieren Sie durch Datenverluste verursachte Stillstandszeiten. Der Service Backup and Recovery von Emerson bietet eine benutzerfreundliche Komplettlösung für den Schutz von Daten und die Wiederherstellung in Notfällen.

Serviceinformationen

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Acronis stellt Emerson ein erstklassiges Angebot für Backup and Recovery von DeltaV DCS, AMS-Software und DeltaV Logbooks bereit. Schützen Sie Ihre digitalen Informationen, sorgen Sie für Geschäftskontinuität und reduzieren Sie durch Datenverluste verursachte Stillstandszeiten.

• Benutzerfreundlich:Backup-Vorlagen sorgen dafür, dass die zur Sicherung Ihrer Systeme erforderlichen Daten des DeltaV DCS und der AMS-Software bekannt und leicht zugänglich sind. Die Backup-Vorlagen können geändert werden, um bestimmte Dateien, Ordner oder Datenbanken hinzuzufügen, für gesichert werden müssen.

• Schutz von Daten und Wiederherstellung in Notfällen in einer einzigen Lösung: Mit Sicherungsfunktionen für Daten und kompletten Images in einer einzigen Anwendung schützen Sie Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen und Ihre Dateien sowohl vor kleineren, alltäglichen Vorfällen als auch vor kompletten Systemausfällen. Die patentierte Disk-Imaging-Technologie von Acronis ermöglicht die Wiederherstellung von Servern und Workstations innerhalb von Minuten, damit Ihr Betrieb reibungslos weiterläuft.

• Skalierbare Architektur und Funktionalität: Vom kleinsten Einzelsystem bis zur größten Multisystem-Einrichtung - Backup and Recovery kann von einem bis zu Hunderten von Computern skaliert werden, und neue Workstations oder Server können leicht hinzugefügt werden.

Zentralisierte Verwaltung und Fernverwaltung: Backup and Recovery bietet die Möglichkeit, mehrere Server und Workstations von einem zentralen Standort aus zu sichern und zu verwalten. Mit einem zentral verwalteten Server können Sie Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge für Hunderte von Computern vereinfachen und steuern.