DeltaV-P-DeltaV Continuous Historian

DeltaV™ Continuous Historian

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Continuous Historian Datenbank ermöglicht das Speichern und Abrufen von Verlaufsdaten, die Integration in das DeltaV System und offenen Zugang. Der zum Produktportfolio von Emerson Process Management gehörende DeltaV Continuous Historian unterstützt die PlantWeb Architektur und dient als zentraler Datenspeicher für die von intelligenten Feldgeräten gelieferten Informationen. Der DeltaV Continuous Historian ist eine Hauptkomponente des DeltaV Systems und ist voll in die Konfigurations-, Installations- und Betriebsanwendungen integriert.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Vereinfacht sowohl die anfängliche Verlaufskonfiguration als auch das langfristige Konfigurationsmanagement des Historian.
  • Automatische Erfassung des Status mit jedem einzelnen Datenwert.
  • Integrierte Datenkompression und nahtlose Kommunikation mit Controllern und Workstations über das DeltaV™ Leitnetzwerk.
  • Skalierbarer Anlagen-Historian auf der Application Station verfügbar.
  • Bietet ein Excel-basiertes Berichts- und Analysetool.