Der Emerson Patch-Managementservice ist eine Kombination aus Personen, Technologie und den besten Verfahren in Bezug auf Sicherheit, die konzipiert wurden, um die Verfügbarkeit von DeltaV Prozessleitsystemen (DCS) sicherzustellen, die Geschäftskontinuität beizubehalten und Ihre systembezogenen Verwaltungstätigkeiten zu reduzieren.
Jeden Monat stehen neue Sicherheits-Updates des Microsoft® Windows® Betriebssystems, Antiviren-Updates von Trellix® Endpoint Security für DeltaV Systeme, Symantec™ Endpoint Protection Antiviren-Updates und Hotfixes für das DeltaV™ Prozessleitsystem an.
Erfahrungsgemäß hätten viele störende Systemereignisse verhindert werden können, wenn das entsprechende Update sofort eingesetzt worden wäre. Bei konkurrierenden Prioritäten ist es jedoch üblich, dass die wichtigen Sicherheitsupdates für längere Zeit nicht installiert werden. Der Patch-Managementservice von Emerson bietet eine proaktive Strategie für Antiviren-Signaturschutz, Microsoft OS Sicherheitspatches und DeltaV Hotfixes.
Emerson bietet zwei Optionen für den Patch-Managementservice an:
Der Lokale Patch-Managementservice ist ein manuell bereitgestellter Service vor Ort, der alle Aspekte der Installation und Inbetriebnahme der erforderlichen Patches umfasst.
Der Integrierte Patch-Managementservice automatisiert die Bereitstellung von Softwareaktualisierungen für eine zeitnahe Implementierung.
Entwickeln Sie eine proaktive Patch-Managementstrategie: Unser Patch-Managementservice stellt die routinemäßigen Aspekte der Software-Aktualisierung bereit, wodurch dem Personal mehr Zeit für andere Prioritäten zur Verfügung steht.
Stellen Sie die Verfügbarkeit und Geschäftskontinuität Ihres DeltaV Systems sicher: Emerson testiert und genehmigt monatlich Microsoft Windows OS-Sicherheitsupdates, während Antivirus-Signaturdateien automatisch genehmigt werden.