Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4301T02

DeltaV™ DI 24 V DC Low-Side-Sense (potenzialfreier Kontakt) CHARM

Produktbeschreibung

Ein Digitaleingang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für potenzialfreie 24-VDC-Kontakte.

Sensortypen
Potenzialfreie 24-VDC-Kontakte
Erkennungsstufe für EIN
> 2,25 mA (< 5,3 kΩ)
Erkennungsstufe für AUS
< 1,75 mA (> 8,2 kΩ)
Kanalimpedanz
4,8 kΩ
Frittspannung
22,5 Volt (± 5 %), Strombegrenzung auf 12,5 mA nominal
Elektrischer Schutz
12,5-mA-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 22 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,33 W
Fehlererkennungsfähigkeit
Garantierter Kurzschluss: < 100 Ω, garantiert guter Status: 400 Ω bis 40 kΩ, garantierte Schaltkreisunterbrechung: > 75 kΩ
Konfigurierbarer Kanaltyp
Binäreingang − Potenzialfreier Kontakt- oder Binärzustandssensor-Änderung < 2 Hz, Impulszahl - Impulsfolge 0,1 Hz bis 10 kHz, 50 µs min. Impulsbreite

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.