Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4301T05

DeltaV™ DI 120 VAC Isolated Plus CHARM

Produktbeschreibung

Ein getrenntes 120-V-Digitaleingang-Charakterisierungsmodul (CHARM).

Erkennungsstufe für EIN
> 84 VAC
Erkennungsstufe für AUS
< 34 VAC
Frittstrom
10 mA bei 120 VAC
Eingangsimpedanz
12 kΩ (ca.)
Max. Eingangsspannung
130 VAC
Frequenz
50/60 Hz
Galvanische Trennung
Jeder Kanal ist bei 250 VAC optisch vom System getrennt.
Konfigurierbare Kanaltypen
Binäreingang − Potenzialfreier Kontakt- oder Binärzustandssensor-Änderung < 2 Hz, Impulszahl − Impulsfolge 0,1 Hz bis 10 kHz
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 12 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
1,3 W
Elektrischer Schutz
Empfohlene externe Sicherung an der Stromquelle, Feldsignal-Trennschalter

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.