DeltaV™ Remote E/A Zone 2 der M-Serie

Produktbeschreibung

DeltaV™ Remote E/A Zone 2 Scanner der M-Serie ermöglichen die Kommunikation und Steuerung zwischen den Feldgeräten und den anderen Knoten des Automatisierungs-Netzwerks. Mit den leistungsfähigen Controllern des DeltaV Systems mit E/A können Steuerstrategien und Systemkonfigurationen genutzt werden, die entweder lokal in den Controllern oder auf einem Remote E/A Scanner gespeichert sind. Die Remote E/A Zone 2 bieten maximale Flexibilität, einfache Plug&Play-Installation und hohe Benutzerfreundlichkeit.

Spannungsversorgung
Erfolgt durch die Systemstromversorgung über den 2-fach-Stromversorgungs-/Controller-Träger
Maximaler Strom
2,0 A
Elektrischer Schutz
3,0 A, nicht austauschbare Sicherungen
Verlustleistung
4,0 W typisch, 5,4 W max.
Montage
An der rechten Seite des Stromversorgungs-/Controller-Trägers
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Vibrationen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Merkmale

  • Gemeinsam genutzte Remote E/A
  • Einfache Plug&Play-Installation
  • Benutzerfreundlich