DeltaV-P-VE5009

Verbessertes DeltaV™ DC/DC-Netzteil der M-Serie

Produktbeschreibung

Das DeltaV™ Stromversorgungspaket liefert die Versorgungsspannung für alle Elektronikkomponenten im System und im Feld. DeltaV Systemnetzteile bieten Ihnen die effizienteste und zuverlässigste Lösung bzgl. der Stromversorgung für Ihr Geld. Dies ist die gesamte Stromversorgung, die für Ihr DeltaV System erforderlich ist.

Eingang
12 VDC (-4-5 %) bei 14,8 A, 24 VDC ± 20 % bei 6,1 A
Einschaltstrom (Softstart)
12 A max. Spitzenstrom für 5 ms über 12-VDC-Eingangsbereich (ausschließlich 12-VDC-Ausgang), 20 A max. Spitzenstrom für 5 ms über 24-VDC-Eingangsbereich (einschließlich 12-VDC-Ausgang)
Ausgangsnennleistung ('-40 bis 60 °C)
+12 VDC bei 13 A (12-VDC-Eingang), '+12 VDC bei 8,0 A (24-VDC-Eingang), '+5 VDC bei 2,0 A, '+3,3 VDC bei 2,0 A (10 W insgesamt für kombinierte Ausgänge von '+5 VDC und '+3,3 VDC)
Ausgangsnennleistung (60 bis 70 °C)
+12 VDC bei 10 A (12-VDC-Eingang), +12 VDC bei 6,0 A (24-VDC-Eingang), +5 VDC bei 2,0 A, +3,3 VDC bei 2,0 A, BM26 (10 W insgesamt für kombinierte Ausgänge von +5 VDC und +3,3 VDC)
Eingangsschutz
Interne Sicherung, nicht austauschbar
Überspannungsschutz
Ausgang geschützt bei 110 % bis 120 %
Überbrückungszeit
Ausgang: bleibt innerhalb von 5 % des Nennwertes bei voller Last und min. Eingangsspannung für 5 ms konstant (ausschließlich 12-VDC-Strom mit 12-VDC-Eingang)

Merkmale

  • Plug&Play-Komponenten
  • Tragschienenmontage
  • Interner Spannungsversorgungsbus
  • Modulare Spannungsversorgung
  • Präziser Ausgang
  • Redundante Spannungsversorgung
  • Fehlererkennung
  • System- und Feldspannungsversorgung mit galvanischer Trennung