DeltaV-P-Wireless Control Network Bridge

Wireless Control Network Bridge

Produktbeschreibung

Die Wireless Control Network Bridge für das digitale DeltaV™ Automatisierungssystem und das Ovation™ Expert Leitsystem bietet eine kosteneffiziente und nahtlose Integration zwischen Einheitsbereichen im Automatisierungssystem. Egal ob Sie eine bestehende Automatisierungseinheit für einen neuen entfernten Standort erweitern oder einen neuen Anlagenstandort planen, der durch eine Straße oder ein Gewässer von der Leitwarte bzw. dem Controller getrennt wird − Emerson kann Wireless-Technologie einsetzen, um das Problem schnell und zu angemessenen Kosten zu lösen.

Merkmale

  • Kann zu einem niedrigeren Kostenpunkt eingesetzt werden, wenn zwei Standorte durch große Entfernungen, schwieriges Gelände oder Gewässer getrennt sind.
  • Eliminieren Sie „Steuerinseln“, indem Sie zwei Steuerbereiche zu einem größeren DeltaV™ Netzwerk verbinden.
  • Sicherer Einsatz.
  • Absolut sichere Kommunikation an der Wireless-Brücke mittels AES 128-Bit-Verschlüsselung.