Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8103-AI-TX

8-Kanal-Analogeingang PAC8000, 4-20 mA für 2-Leiter TP

Produktbeschreibung

8-Kanal-Analogeingang PAC8000, 4-20 mA für 2-Leiter TP

Teilenummer
8103-AI-TX
Anzahl und Typ der Analogeingänge
8 Punkt Single-Ended 4-20 mA; Nicht zündfähige Feldschaltkreise
Auflösung & Geschwindigkeit
16 Bit; 27 mS; 0,75 S HART
Stromaufnahme
150mA Systemleistung; 300mA Feldleistung
Fehlererkennung
Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen

Merkmale

  • PAC8000-E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für Standardanwendungen und für Anwendungen in gefährlichen Betriebsumgebungen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und verfügt über eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Businterface Moduls (BIM) oder Controllers ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldleitungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Verschlüsselungssystem sorgt dafür, dass die Sicherheit der Geräte gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder die Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus

Dokumentation und Zeichnungen