Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8139-SH-DC

PAC8000 126-Kanal Adressierbare Rauch und Wärme

Produktbeschreibung

PAC8000 126-Kanal Adressierbare Rauch und Wärme

Teilenummer
8139-SH-DC
Spezialmodul
Rauch- und Wärmesensoren
Fähigkeiten
Bis zu 126 Eingangskanäle in jeder Schleife; Verwendung mit jedem PAC8000 Controller
Stromaufnahme
< 100 mA bei 12 VDC Railbus; 750 mA bei 30 VDC Feldleistung

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Bis zu 10.8139 Module pro Node
  • Normaler Modus? Apollo Discovery Protokoll

Dokumentation und Zeichnungen