Emerson-P-Bi Directional Pipe Provers

Bidirektionale Rohrleitungs-Prüfstände

Produktbeschreibung

Emerson Bidirektionale Rohrleitungs-Prüfstände bieten die automatisierte Kalibrierung vor Ort für alle Durchflussmessinstallationen. Das ermöglicht leistungsfähige Messungen, akzeptable Einhaltung von Präzisions- und Reproduzierbarkeitsanforderungen und Reduktion von finanziellen Risiken.

Durchflussrate
Bis zu 6 677 m3/h (42 000 BPH)
Betriebsdruckbereich
Bis zu 900 ANSI
Prozesstemperatur
-196 °C bis 162 °C (-321 °F bis +325 °F)
Messgerätetypen
Für Ultraschall-Flüssigkeits-, Turbinen-, Coriolis- und Verdränger-Messungen
Prozessmedien
Rohöl, LPG, LNG, veredelte Produkte, Petrochemikalien, Chemikalien
Anwendungen
Eichamtlicher Verkehr, nicht eichamtlicher Verkehr, Förderung, Flüssigkeits-Pipelines, FPSO/FSO, Veredelung, Terminals, Tanklager
Bereitgestellte(s) Ausrüstung/Material
Messgeräte, Armaturen, Ventile, Siebe, Rohrleitungen/Anschlüsse, Baustahl, Instrumente, Bedieneinheit/MMS, Verkabelung
Bereitgestellte Leistungen
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen

Merkmale

  • Äußerst genaue und anpassungsfähige Vor-Ort-Validierung von Messsystemen erfüllt zahlreiche spezifische Anwendungsanforderungen.
  • Reduzierung von Kosten, Minimierung der Unsicherheit gemessener Volumen und Verbesserung der Verrechnungsgenauigkeit beim eichamtlichen Verkehr.
  • Optimierte Prüfstandsysteme basierend auf fachmännischer technischer Entwicklung und Konstruktion.
  • Automatisiertes Datenlogging steigert die Produktivität und minimiert die Möglichkeit von manuellen Bedienerfehlern.
  • Einhaltung der Empfehlung von API Chapter 4.2 sowie der Auslegungsspezifikationen von einzelnen Anwendungen.
  • Lifecycle-Services und -Wartungsprogramme sorgen über den gesamten Lebenszyklus der Prüfstandsysteme hinweg für Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit.

Dokumentation und Zeichnungen