Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ControlWave PAC

ControlWave® PAC − Prozessautomatisierungs-Controller

Produktbeschreibung

Der ControlWave Prozessautomatisierungs-Controller ist ein High-Performance-Hybrid SPS/RTU, der konzipiert wurde, um die anspruchsvollen Anforderungen der industriellen Steuerung zu erfüllen. Er ist äußerst flexibel und kann die Anforderungen für lokale, erweiterte, externe und dezentrale E/A-Bedürfnisse decken. Der Controller ist ideal für Wasser/Abwasser, Öl und Gas sowie industrielle Steueranwendungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Leistungsstarker High-Performance-Prozessor.
  • Bis zu drei 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschlüsse.
  • Bis zu vier serielle Kommunikationsanschlüsse.
  • E/A-Basiseinheit mit 4 und 8 Steckplätzen.
  • Im Betrieb austauschbarer E/A.
  • Sicherheitsschloss.
  • Analogausgänge behalten den letzten/voreingestellten Wert auf CPU-Watchdog bei.
  • Binärausgänge behalten den letzten Wert oder den „Null“-Wert auf CPU-Watchdog bei.
  • Großer Temperaturbereich (-40 bis +70 °C).
  • CE-Zulassung und Zulassung für Gefahrenbereich Class I, Div. 2.
  • Offene Branchenstandards für Programmierung, Konfiguration und Kommunikation.
  • Binärausgänge behalten den letzten Wert oder den „Null“-Wert auf CPU-Watchdog bei.