Emerson-P-CWG

Schneckengetriebe der CW-Serie mit 90°-Schwenkantrieb

Produktbeschreibung

Schwenkantriebe in Schwenkausführung für den Kettenblattbetrieb. Robuste und kompakte Bauweise, die man weit verbreitet an Ventilen in Öl- und Gas-, Chemie-, Energie- und Wasser- bzw. Abwasseranwendungen im marinen Bereich finden kann.

Spannungsquelle
manuell
Gerätetyp
Schneckengetriebe mit 90°-Schwenkantrieb für manuellen Betrieb
Betätigung
Schneckengetriebe mit 90°-Schwenkantrieb für manuellen Betrieb
Zulassungen
Gehäuse abgedichtet nach IP67 (IP68 auf Anfrage erhältlich)
Steuerungsart
manuell
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Klappen, Hubventil

Merkmale

  • Lieferbar in 21 Ausführungen bis zu 100 000 Nm Drehmoment und F-48 Montageplatte
  • Epoxid-Grundierungsbeschichtung und für Lebensdauer geschmiert
  • Namur-Befestigung lieferbar für Endschalterkasten-Anschluss
  • Neue Verhältnisse konzipierbar für jede Anforderung
  • Standard-Eingangsflansche (für Stellantriebmontage) für ISO5211, MSS und DIN erhältlich