Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-D6E

Schneckengetriebe der AT-IS-Serie mit Schwenkantrieb

Produktbeschreibung

Schneckengetriebe mit 90°-Schwenkantrieb für manuellen Betrieb. Weitverbreitete Nutzung an Ventilen in Öl- und Gas-, Chemie-, Energie- und Wasser bzw. Abwasseranwendungen, Pipelines und Heizungs- und Klimatechnik-Anwendungen.

Spannungsquelle
Manuell
Gerätetyp
Handhilfsbetätigung, Schwenkanwendung
Betätigung
Manuell
Zulassungen
Gehäuse abgedichtet nach IP67 (IP68 auf Anfrage erhältlich)
Steuerungsart
Manuell
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Klappen, Hubventil
Betriebstemperatur
Obergrenze bis +200 °C (+392 °F). Untergrenze bis –52 °C –62 °F).

Merkmale

  • Lieferbar in 27 Ausführungen bis zu 350 000 Nm Drehmoment und F-60 Montageplatte
  • Epoxid-Grundierungsbeschichtung und für Lebensdauer geschmiert
  • Namur-Befestigung lieferbar für Endschalterkasten-Anschluss
  • Neue Verhältnisse konzipierbar für jede Anforderung
  • Standard-Eingangsflansche (für Stellantriebmontage) für ISO5211, MSS und DIN erhältlich
  • Neue Verhältnisse konzipierbar für jede Anforderung

Dokumentation und Zeichnungen