Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-1218

RSTi-EP Digitaleingang, 8-Kanäle, Positive Logik, 24 VDC 2-Leiter

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote E/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-1218
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
8-Punkt, Positive Logik; 0,3 mS, Konfigurierbar
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
24 VDC; Bereich 20,4 ~28,8 VDC; Ein > 11 VDC; Aus <5,0 VDC
Aktueller Verbrauch Isys und Iin
8 mA; 30 mA
Zulassungen und Normen Standardbereiche
UL 508, CSA C22.2 No. 0-M91
Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche
Klasse 1 Division 2, Gr. A, B, C, D , ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 Nr. 213-M1987 (bestätigt 2008)

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Highspeed Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • DIN schienenmontiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen