Emerson-P-EP-2614

RSTi-EP Digitalausgang, 4 Kanäle, Positive Logik 24 VDC, 2,0 A, 2-, 3- oder 4-Leiter

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote E-/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-2614
Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
4-Punkt positive Logik; 1 kHz resistive Lastschaltung
Ausgangsleistung
2,0 A 24 VDC; 8A pro Modul
Aktueller Verbrauch Isys und Iin
8 mA; 20 mA + Lasten, 20,4-28,8 VDC
Systemredundanz
PNSR
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Highspeed Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • DIN schienenmontiert
  • Plug&Play-Installation