Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Gas Control Manager

Gas Control Manager

Produktbeschreibung

Gas Control Manager gewährt eine benutzerfreundliche Lösung, um Ihre Steuer- und Logikanforderungen zu verwalten. Sein konfigurierbares Interface ermöglicht eine schnellere, individuelle Programmierung und eine bessere Produktivität Ihrer Techniker. Gas Control Manager ist ausschließlich für den ROC800 und FloBoss™107 verfügbar und seine drei Hauptfunktionen sind EFM-Anwendungen, Cause and Effect und Flow Summation.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Nominierungssteuerung
  • Odorierungssteuerung
  • Ausgabe eines 4-20-mA-Signals, das proportional zu einem Eingang oder einer Berechnung ist.
  • Gesamt-Messgerätespeicher für Volumen/Energie, der zurückgesetzt werden kann.
  • Laufschaltung für bis zu 4 Messstrecken.
  • Konfiguration der ROC800- und FloBoss-Geräte, um einen logischen Betrieb, ohne das Schreiben von FST durchzuführen.