Emerson-P-IC755CBS10CDA

QuickPanel + 10"Bildschirm mit Ansicht und Steuerung (leere Blende)

Produktbeschreibung

Vereinfachung der Entwicklung und Wartung mit einem leistungsstarken Gerät für die Bedienerschnittstelle (OI) und Steuerung. Das multifunktionale QuickPanel + liefert verwertbare Daten und Einblicke intelligenter, schneller und einfacher als je zuvor.

Teilenummer
IC755CBS10CDA
Prozessor
Freescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAM
DDR3 SDRAM 1 GB
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Touchpanel-Typ
Projizierter kapazitiver 2-Punkt

Merkmale

  • Plug-and-Play-Konnektivität
  • Entwickelt für eine einfache Installation und Konfiguration durch Automatisierungsingenieure
  • Voll integrierter Ansichts-, Steuerungs- und Datenhistoriker
  • Multi-Touch für optimale Reaktionsfähigkeit
  • Lebendige Bilder für eine vollständigere Prozessvisualisierung
  • Voll funktionsfähiger Webbrowser mit Multimedia-Funktion
  • E-Mail- und Textbenachrichtigungen basierend auf benutzerdefinierten Einstellungen
  • Benutzerdefinierte, webfähige Berichte und Grafiken
  • Ferndiagnose und Sicherheit
  • Kompatibilität mit Komponenten von Drittparteien

Dokumentation und Zeichnungen