Emerson-P-IC866-0015-2A3-6P

VFD Frequenzumrichter – 7,0 A, 1,5 kW, 240 V, 3 Phasen, IP66, PROFINET

Produktbeschreibung

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, darunter Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Teilenummer
IC866-0015-2A3-6P
Anschlussart
240 V 3-Phasen-Wechselspannung
Gehäusedesign
IP66
Motorleistung
1,5 kW
Störungsunterdrückung auf dem Eingang
Klasse C2
Optionale Karte
PROFINET
Strom
7,0 A

Merkmale

  • Die native Unterstützung der PROFINET Systemredundanz macht ein Zwischengerät überflüssig und senkt dabei die Kosten
  • Robustes Gehäuse ermöglicht die Montage von Laufwerken ohne Schaltschrank
  • Eingebaute Unterstützung für sicheren Drehmomentausgang (STO) spart Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeit durch integrierte Sicherheits- und Standardanwendungen
  • Einfach und nahtlos integriert mit PACSystems RX3i Anwendungen
  • Eingebaute Tastatur
  • Die modulare Konstruktion ermöglicht die Verbindung und Steuerung einzelner Einheiten mit nur einer einzigen Tastatur