Emerson-P-R2U1N1B1A1T0A

RXi2 – UP Industrie PC: 1 Slot, i3, 8 GB RAM kein ECC, 128 GB SSD, Windows 10

Produktbeschreibung

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance Rechenleistung, um HMI-, Historien- und Analyseanwendungen direkt an der Betriebsanlage auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Mit bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und starker grafischer Wiedergabefähigkeit ist der RXi2-UP IPC für anspruchsvolle Industrieumgebungen konzipiert und eignet sich ideal für mittlere bis große Systeme mit anspruchsvollen Visualisierungsanforderungen.

Teilenummer
R2U1N1B1A1T0A
Prozessor
Dual-Core i3-7102E, 2,1 GHz
Speicher
8 GB DDR4-2400
Externer Speicher
128 GB SSD
Ethernet
4 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanäle – RJ-45-Standard (SFP optional), 1 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanal mit Fernmanagement-Fähigkeit – RJ-45
USB
4 x USB extern (4 USB 3.0), 2 x USB intern (2 USB 2.0)
Serielle Schnittstellen
2 x RS232, 5 x RJ45
Kommunikationsslot
1 Slot

Merkmale

  • Intel Core i3, i5, i7 und Xeon CPUs der 7. Generation
  • Lüfterloser Betrieb
  • 5-Gigabit-Ethernet-Ports (vier mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS)
  • 0, 1, 2 oder 4 PCIe-Erweiterungssteckplätze
  • Patentierte CPU-Kühltechnik

Dokumentation und Zeichnungen