Emerson-P-ST-3234

RSTi analoges 4 Kanal -Eingangsmodul, 4~20 mA, 14-Bit

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-3234
Anzahl und Typ der Analogeingänge
4 Kanäle, 4–20 mA
Auflösung und Geschwindigkeit
14 Bit, 4 ms
Stromaufnahme
System 165 mA bei 5 V Gleichspannung

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen