Emerson-P-ST-3702

RSTi analoges 2 Kanal Eingangsmodul, RTD

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-3702
Anzahl und Typ der Analogeingänge
2 Kanäle, RTD 2 & 3 Kabel
Auflösung und Geschwindigkeit
0,1 °C/10 mΩ, 200 ms
Stromaufnahme
System 70 mA bei 5 V Gleichspannung
Spezielle Fähigkeiten
PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000, NI100, Nl200, NI500, NI1000, NI120, CU10,

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen