Stoßentlastungssysteme

Produktbeschreibung

Verpackte und einfach zu integrierende Stoßentlastungssysteme bieten umfassenden Stoßspannungsschutz und Durchflussmessungen. Sie kombinieren praxiserprobte Technologien und ein tief greifendes Anwendungsfachwissen, um die Rohrleitungsintegrität und den HSE-Schutz sicherzustellen.

Nennweite
Bis zu 400 mm (16 in.)
Betriebsdruckbereich
Bis zu 600 ANSI
Prozesstemperatur
-50 °C bis +66 °C (-58 °F bis +150 °F)
Prozessmedien
Rohöl, LPG, veredelte Produkte, Petrochemikalien, Chemikalien
Anwendungen
Eichamtlicher Verkehr, nicht eichamtlicher Verkehr, Förderung, Flüssigkeits-Pipelines, FPSO/FSO, Veredelung, Terminals, Tanklager
Bereitgestellte(s) Ausrüstung/Material
Armaturen, Ventile, Siebe, Rohrleitungen/Anschlüsse, Baustahl, Instrumente, Stickstoff-Regelsystem, Verkabelung, Messgeräte (optional)
Bereitgestellte Leistungen
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen

Merkmale

  • Stoßentlastungsventile für hohe Durchflüsse reduzieren die Gesamtgröße und das Gewicht des Systems.
  • Zuverlässige, praxiserprobte Regelventile ermöglichen eine sofortige Reaktion auf Rohrleitungs-Druckstöße, um Schäden und Abschaltungen zu vermeiden.
  • Intelligente Durchflussmessgeräte mit Echtzeit-Diagnosefunktionen bieten genaue, stabile Durchflussmessungen.
  • Einhaltung lokaler/weltweiter Vorschriften und Standards, einschließlich der Anforderungen von 49 CFR 195 für Schutzausrüstung.
  • Integration von Systemdatenmanagement mittels zentralisierten Leitsystem-Netzwerken sorgt für die volle Kontrolle über das Stoßentlastungsystem.
  • Lösungen aus einer Hand reduzieren die Komplexität und unklare Verantwortlichkeiten.
  • Zugang zu branchenführender technischer Kompetenz eliminiert Unsicherheiten.