Tank Manager

Produktbeschreibung

Eine innovative Anwendung, die Herstellern die Aufzeichnung von Flüssigkeitsproduktion und -transport mittels präziser Füllstands- und Durchflussmessungen ermöglicht. Hersteller erhalten durch eine Prüfkette, die alle einschlägigen Daten aufzeichnet, eine Bestätigung von jedem Transportticket. Die gesamte Flüssigkeit wird mit präziser Messung und Verfolgung genauestens abgerechnet. Wenn ein Transportweg abgeschlossen wurde, erzeugt Tank Manager ein elektronisches Transportticket, das Daten bezüglich Fahrer, ID, Transportvolumen, korrigiertes Transportvolumen, Transportzeit und -datum sowie andere Informationen umfasst.

Merkmale

  • Korrektur von transportiertem Volumen zurück zu Netto-Standardvolumen mittels API-Standard.
  • Öl- und Wasserbestände.
  • Unmittelbare Produktion und Transport von Summen für jeden Tank oder Tank-Anhäufung (Gruppe von angeschlossenen Tanks).
  • Täglich und monatlich, angehäufte Summen der Produktions- und Transportvolumen.
  • LACT-Konfiguration und Messkonfiguration.
  • Konfiguration der Transportprotokollansicht und der Transportbildschirme.
  • Stellen Sie genaue Messungen der gelieferten Mengen sicher.
  • Reduzieren Sie die Zeit Ihrer Außendienstmitarbeiter, die mit der Verifizierung von Beständen nach dem Transport vor Ort assoziiert sind.
  • Berechnen Sie während des Transports die vermutete Produktion, gewähren Sie die Verfolgung mit oder ohne Siegel und zeigen Sie verschiedene Tank-Produktionsstatistiken auf benutzerfreundlichen Anzeigen an.
  • Simulation von Tank-Füllstandsmanipulation, Messgeräteraten sowie die Durchführung von Transporten über eine Version des Tank Manager-Programms.
  • Weisen Sie die produzierten und transportierten Flüssigkeiten wieder jedem Bohrloch am Standort zu.
  • Gewähren Sie Sicherheits-/Steuersperren, um Ladeventile oder -pumpen zu automatisieren.