Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-TransactionManager

TransactionManager™

Produktbeschreibung

Eine leistungsstarke Standardlösung für Pipelines, die in regulierten oder Handelsmärkten weltweit betrieben werden. TransactionManager ermöglicht Transportkunden und Betreibern von Handelspipelines, seinen Lieferanten, Beförderern, Abnehmern und anderen am Geschäftszyklus beteiligten Unternehmen das Vermitteln und Teilen von Informationen. TransactionManager integriert alle Komponenten der Kauf-, Verkaufs- und Transportvereinbarungen einer Pipeline oder eines Transportkunden mit Drittparteien über ihre Einrichtungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Definition und Management von Kauf- und Verkaufsverträgen
  • Definition und Management von Transportverträgen
  • Management der Gasnominierung und -verfügbarkeit für Kunden und Produzenten
  • Planungsfunktionalität, um bzgl. vertraglicher und behördlicher Anforderungen auf dem Laufenden zu bleiben
  • Transportnominierungen zum Beförderer
  • Zugriff auf das Vertragsmanagement durch Drittparteien
  • Überwachung und Beibehaltung der täglichen Produktionsvolumina
  • Tägliche, gewerbliche Unausgeglichenheits- und Gasabrechnung
  • Management der Gasqualität
  • Aktuelle Darstellung von Volumina, Rechnungsstellung von Verkäufen und Erfassung von Verbindlichkeiten für Kauf und Transport
  • Verfügbarkeit von Rechnungsstellung und Vorfakturierung direkt über die Anwendung
  • Integration von SCADA- und Gasmesssystemen zum Erfassen gemessener Daten