Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Enardo-P-Model 4100

Enardo™ freie Entlüftung des Modells 4100

Produktbeschreibung

Enardo freie Entlüftungen sind für den Einsatz in Flüssigkeitslagertanks konzipiert, die nichtflüchtige Flüssigkeiten enthalten. Diese Entlüftungsventile bieten eine effiziente Durchflusskapazität, um den Tank vor positivem oder negativem Überdruck zu schützen, und ermöglichen Dämpfen die ungehinderte Passage in den und aus dem Lagertank. Die Modelle 4000 und 4100 bieten Schutz vor Regen, Schmutz, Insekten und anderen Fremdkörpern, die in die Entlüftungsöffnung eindringen können.

Größen
2 bis 12 Zoll
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Kohlenstoffstahl | Edelstahl 304 | Edelstahl 316
Aufbau
Aluminium, Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304, Edelstahl 316
Optionen
Spezialbeschichtung

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Korrosionsbeständige Werkstoffe
  • Drahtgeflecht
  • Flanschanschluss 150 lb
  • Robuste geschmiedete Ausführung
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen