Enardo™ Vakuum-Entlastungsventil der Serie 950

Produktbeschreibung

Die Enardo Serie 950 gehört zu unserer Reihe von Hochleistungs-Vakuum-Entlastungsventilen und verfügt über Merkmale, die die Leistung der auf dem Markt angebotenen serienmäßigen Ventile übersteigt, vor allem bei sehr kalten Umgebungsbedingungen und Anwendungen mit klebrigen Werkstoffen. Das Ventil sorgt sowohl für die Druck- als auch die Vakuumentlastung bei normalen Lüftungsanforderungen. Gleichzeitig wird ein sicherer innerer Betriebsdruck zur Verhinderung des routinemäßigen Ablassens von Abgas in die Atmosphäre aufrechterhalten.

atex-certification
Größen
2 bis 12 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Sphäroguss | Edelstahl | Kohlenstoffstahl
Dichtigkeitrate
Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
Werkstoff des Gewichts
Galvanisierter Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Blei | Kunstharzbeschichteter Edelstahl
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
PPS | Edelstahl 316
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Druckeinstellungen
0,5 bis 32 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,5 bis 32 oz/sq in
Optionen
Smart Wireless Überwachung, Spezialbeschichtung, Werkstoff des Gewichts, Armaturen, Dichtungsmaterial, FRP-Harze, Dampfmantel oder Rückführung

Merkmale

  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Saber-Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert