Fisher™ Dreiwege-Umschaltventil Typ 122A

Produktbeschreibung

Das Ventil Typ 122A ist ein leistungsstarkes, wirtschaftliches Dreiwege-Pneumatikschaltventil für Auf/Zu-Anwendungen. Dieses Ventil kann für divergierende oder konvergierende gasförmige Dienste, divergierende Flüssigkeitsdienste mit gasbeladenen Flüssigkeiten und den konvergierenden Flüssigkeitsdienst verwendet werden.

ped

Merkmale

  • Bequeme Installation
  • Einfache Leckageerkennung
  • Problemlose Wartung
Nennweite und Anschlussart
Anschlüsse A und C: 3/4 und 1 NPT
Anschluss B: 3/4 NPT
Maximaler Eingangsdruck
10,3 bar/150 psig
Auslassdruckbereich
0,2 bis 10,3 bar/3 bis 150 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 °C/-20 °F bis 150 °F
Ungefähres Gewicht
2 kg/5 lb
Weitere technische Daten
Zusätzliche technische Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertriebspartner oder in der technischen Dokumentation.