Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-289

Fisher™ Überdruckventile oder Gegendruckregler der Serie 289

Produktbeschreibung

Fisher Überdruckventile der Serie 289 sind federbelastete Überdruckventile mit Regelbetrieb, die als ausgangsseitige Druckregler eingesetzt werden, um das System vor Überdruck zu schützen. Ein gleichmäßiges Regelverhalten minimiert während der Entlastung Druckstöße im System. Die Überdruckventile der Serie 289 sind aufgrund ihrer erhöhten Empfindlichkeit durch eine große Membranfläche ideal für Niederdruckeinstellungen geeignet. Sie wurden für die Druckregelung konzipiert, d. h. sie sind keine ASME-Sicherheitsentlastungsventile.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Entlastung mit Regelbetrieb
  • Hohe Durchflüsse
  • Kleine Bauform
  • Zuverlässigkeit aufgrund der Einfachheit
  • Kompaktbauweise
Nennweiten und Anschlussarten
Typ 289A und 289U: 1/4 NPT
Typ 289H: 1, 2 NPT
Typ 289HH: 1 NPT
Typ 289L: 3/4, 1 NPT
Typ 289U: 1/4 NPT
Maximal zulässiger Entlastungsdruck (Eingangsdruck)
6,9 bar (100 psig)
Entlastungsdruck-Einstellbereiche (5 Modelle)
25 mbar bis 3,5 bar (5 in. Wassersäule bis 50 psig)
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR) und Neopren (CR) Elastomere: -29 bis 66 °C (-20 bis 150 °F) Fluorkohlenstoff (FKM): -7 bis 149 °C (20 bis 300 °F) nur für Typ 289H und 289HH erhältlich
Ungefähres Gewicht
Typ 289A und 289U: 0,3 kg (0,75 lb)
Typ 289H: 1 NPT - 2 kg (4 lb), 2 NPT - 7 kg (15 lb)
Typ 289HH: 2 kg (4 lb)
Typ 289L: 7 kg (15 lb)
289H: Entlastungs-Einstellbereich
34 bis 155 mbar (0,5 bis 2,25 psig)
289H: Max. Entlastungsdruck (Eingangsdruck)
1,7 bar (25 psig)

Dokumentation und Zeichnungen