Fisher-P-630

Fisher™ Regler des Typs 630

Produktbeschreibung

Fisher Regler des Typs 630 Big Joe™ sind direkt betriebene, federbelastete Druckminderer, die in den Nennweiten DN 25 und 50 (NPS 1 und 2) erhältlich und für maximale Eingangsdrücke bis zu 103 bar (1500 psi) und Ausgangsdrücke ab 0,21 - 34,5 bar (3-500 psi) geeignet sind. Regler des Typs 630 können mit Erdgas, Luft oder einer Vielzahl anderer Gase verwendet werden, z. B. als Erstregler für Leitungen im landwirtschaftlichen Bereich oder als Hochdruck-Industrieregler. Sie können in der Praxis auch als Entlastungsventil verwendet werden.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Hochdruckfähig
  • Robuste Bauweise
  • Verbesserte Kontrolle bei Niederdruck
  • Für saure Gase geeignet
Nennweite und Anschlussarten
DN 25 und 50 (NPS 1 und 2) mit folgendem Anschluss: NPT, ASME Class 150 RF, Class 300 RF oder Class 600 RF
Maximaler Eingangsdruck
103 bar (1500 psig)
Maximaler Ausgangsdruck
Bis zu 34,5 bar (500 psig)
Ausgangsdruckbereich
0,21 bis 34,5 bar (3 bis 500 psig) in 10 Bereichen
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR), Nylon (PA) und Neopren (CR): 29 °C bis 82 °C (-20 °F bis 180 °F)
Fluorkohlenstoff (FKM) und Polytetrafluorethylen (PTFE): -18 °C bis 149 °C (0 °F bis 300 °F)
Ungefähres Gewicht
Anschluss mit 1 Zoll: 11,3 kg (25 lb)
Anschluss mit 2 Zoll: 13,6 kg (30 lb)

Dokumentation und Zeichnungen