Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-634

Fisher™ Hochdruck-Absperrventile der Serie 634

Produktbeschreibung

Die Fisher Hochdruck-Absperrventile vom Typ 634 und 634M bieten einen Überdruckschutz durch Einschluss. Das Absperrventil des Typs 634 mit interner Erfassung wird zwischen einem Druckminderer und einem nachgeschalteten System oder Gerät installiert. Das Absperrventil des Typs 634M mit externer Erfassung erfordert eine Steuerleitung und wird einem Druckminderer vorgeschaltet.

Merkmale

  • Überdruckschutz ohne entweichendes Gas
  • Dichter Abschluss
  • Vielseitige Anwendungen
  • Einfache Wartung
Nennweiten und Anschlussarten
3/4 oder 1 NPT
Maximaler Eingangsdruck
103 bar (1500 psig)
Maximaler Ausgangsdruck (Gehäusedruck)
Typ 634: 10,3 bar (150 psig)
Typ 634M: 103 bar (1500 psig)
Druckerfassung
Typ 634: Intern
Typ 634M: Extern
Zulässige Betriebstemperatur
-40 °C bis 82 °C (-40 °F bis 180 °F)
Ungefähres Gewicht
4 kg (10 lb)

Dokumentation und Zeichnungen