Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-63EG

Fisher™ Überdruckventil oder Gegendruckregler des Typs 63EG

Produktbeschreibung

Pilotgesteuerte Fisher Druckentlastungsventile des Typs 63EG sind für Gase und Flüssigkeiten geeignet. Der Typ 63EG ist ebenfalls für die Drosselung von Gegendruck- oder Bypass-Anwendungen geeignet. Die Hauptventile beider Ausführungen besitzen eine Schnellwechsel-Innengarnitur zur schnellen Wartung. Zur Fernüberwachung ist eine Positionsmonitorhalterung (PMB) für den Typ 63EG erhältlich, um die drahtlosen Rückmeldeeinheiten der Serie 4300 an die Stellwegeanzeige zu montieren.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Geräuscharmer Betrieb − Die Whisper Trim™ Käfigoption kann Geräusche von Gasen mit hohen Fließgeschwindigkeiten um bis zu 10 dBa reduzieren. Mit Whisper Trim ausgestattete Regler sind besonders für Hochdruckanwendungen ausgelegt, bei denen am Austritt von Abblaseventilen oftmals Schallgeschwindigkeiten vorliegen.
  • Dichter Abschluss—Ein Metallkegel mit scharfen Kanten und ein Weichsitz sorgen für blasenfreies Absperren.
  • Einfache Wartung im eingebauten Zustand − Bauweise mit Zugriff von oben ermöglicht eine einfachere Wartung. Die Teile der Innengarnitur können inspiziert, gereinigt und ausgetauscht werden, ohne den Körper aus der Rohrleitung entfernen zu müssen.
  • Niedriger Druckaufbau Druckentlastungs-Pilotventile der Serie 6358 senken den Druckaufbau, um das System vor Überdruck zu schützen.
  • Voll nutzbare Kapazität − Fisher Produkte werden im Labor getestet, damit 100 % der spezifizierten Durchflusskapazität vertrauensvoll verwendet werden können.
  • Stellweganzeige − Vereinfacht die Inspektion und die Fehlersuche/-beseitigung im System während des Betriebs.
  • Stabile Inbetriebnahme−Der einzigartige hohle Ventilschaft im Pilotventil ermöglicht eine rasche Druckerfassung oben am Haupt-Ventilstopfen, die verhindert, dass das Hauptventil bei der normalen Inbetriebnahme des Systems herausgedrückt wird.
Nennweiten und Anschlussarten
Nennweiten: DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150 (NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6)
Anschlüsse: NPT, Class 150 RF, Class 300 RF, Class 600 RF, Class 125FF, Class 250RF, BWE, SWE oder PN 16/24/40
Maximaler Entlastungsdruck (Eingang)
Typ 63EG: 400 psig / 27,6 bar
Typ 1098-63EGR: 82 psig / 5,7 bar
Entlastungsdruckbereich
Typ 63EG: 10 bis 400 psig / 0,69 bis 27,6 bar in neun Bereichen
Typ 1098-63EGR: 3 bis 65 psig / 0,21 bis 4,5 bar in drei Bereichen
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR): -29 °C bis 82 °C (-20 °F bis 180 °F)
Fluorkohlenstoff (FKM): -18 °C bis 149 °C (0 °F bis 300 °F)
Ethylen-Propylen (EPDM): -29 °C bis 135 °C (-20 °F bis 275 °F)

Dokumentation und Zeichnungen