Fisher-P-8532

Fisher™ 8532 Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Fisher 8532 Hochleistungs-Absperrklappe bietet herausragende Leistung unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen. Das 8532 Ventil sorgt stets für einen dichten Abschluss, ist als feuerfeste Ausführung erhältlich und kann an kryogene Anwendungsbereiche angepasst werden. Erhältlich entweder flanschlos (Scheiben-Ausführung), mit Einzelflansch (geschliffen) oder mit Doppelflansch.

ped
Zulassungen
SIL-fähig, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE, ATEX, CUTR, feuersicher
Entscheidender Betrieb
Allgemeine Anwendungen
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur, kryogen
Spannungsquelle
Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, elektro-hydraulisch
Druckklasse
ASME
Prozessanschluss Typ
Flanschausführung, Einzelflansch, Doppelflansch, geschliffen, Scheibe
Sitz/Druckmittlertyp
Metall, Weich
Absperrklasse
MSS SP-61, Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2), Durchflussring
Normen
B16.34
Spindel
Federbelastetes, einstellbares Packungssystem
Ventilgröße
NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Der druckunterstützte Sitzring sorgt für dichten Abschluss über die gesamte Druckauslegung des spezifizierten Ventils.
  • Die ausblassichere Stopfbuchse passt sicher auf die Ventilwelle, die weiter nach unten versetzt wurde, um einen umlaufenden Ansatz zu bilden, der mit der ausblassicheren Stopfbuchse in Kontakt steht.
  • Das kerbverzahnte Ende der Antriebswelle ermöglicht den Anbau der meisten Fisher Drehstellantriebe mittels geklemmtem Hebel.
  • Die optionale Welle mit Kerbverzahnung eignet sich besonders gut für Auf/Zu-Anwendungen und ermöglicht eine flexible Stellantriebauswahl.
  • Das optionale ENVIRO-SEAL™ Packungssystem verfügt über sehr glatte Spindeloberflächen. Die Vorspannung des Packungssystems bietet eine ausgezeichnete Dichtung, Führung und Lastübertragung.
  • Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.
  • Die Schrauben des Sitzringhalters sind so eingesetzt, dass sie die Dichtungsfunktion von Leitungsflanschdichtungen in Flach- oder Spiralausführung nicht beeinträchtigen.