Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-8560

Fisher™ 8560 Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Fisher 8560 Hochleistungs-Absperrklappe ist ein zuverlässiges Regelventil mit optimalen Leistungsmerkmalen für Drosselanwendungen, bei denen äußerst geringen Undichtigkeitsraten erforderlich sind.

Zulassungen
PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE, ATEX, CUTR, feuersicher
Entscheidender Betrieb
Allgemeine Anwendungen
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Spannungsquelle
Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, Hebel, Getriebe, Elektrohydraulik
Druckklasse
ASME
Prozessanschluss Typ
Geflanscht, Einzelflansch, geschliffen
Sitz/Druckmittlertyp
Metall, Weich
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Normen
B16.34
Spindel
Federbelastetes, einstellbares Packungssystem
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das exzentrisch montierte Klappenblatt bietet eine annähernd lineare Ventilkennlinie und kann für Auf/Zu- oder Regelbetrieb bis zu einem Klappenblatt-Drehwinkel von 90 Grad eingesetzt werden.
  • Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz bei sauren Medien stehen zur Verfügung. Diese Ausführungen entsprechen den Anforderungen gemäß NACE MR0175-2002.
  • Das optionale ENVIRO-SEAL™ Packungssystem bietet eine hervorragende Abdichtung, Führung und Lastübertragung. Durch das ENVIRO-SEAL Packungssystem können die Emissionen auf einen Wert unterhalb der von der Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) festgelegten Grenze von 100 ppm für Ventile begrenzt werden.
  • Die standardmäßige Ventilausführung mit leitfähiger Packung bietet eine Masseverbindung für Anwendungen in Ex-Bereichen.